Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružinový upínač / přidržovač 
s opěrkou a základní lištou
34001

Pružinový upínač / přidržovač s opěrkou a základní lištou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.
Základní lišta z hliníku.
Provedení: bez povrchové úpravy.
Základní lišta, s tvrdým povlakem.
Upozornění:Sada základních lišt pro souřadnicové měřicí stroje podle sloupcového principu. Vhodné pro rychlé upínání pomocí pružinových upínačů / stahovacích svorek.

Sada se dodává ve smontovaném stavu.
Příslušenství:Základní lišta 34000.
Prodlužovací prvek 02035-01.
Přídržné desky 33263.
Sloupky 33262.
Pružinové upínače / přidržovače 33260.
Opěrné šrouby 02037-01.
Rozsah dodávkyZákladní lišta 34000-1510610, prodlužovací prvek 02035-01-10025, přidržovací deska 33263-006050, sloupek 33262-0606X075, pružinový upínač / přidržovač 33260-10605010 a opěrný šroub 02037-01-10040015 jakož i šroub s válcovou hlavou M6X14 a vhodnou podložkou.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34001_Datasheet_32579_Pru_inov_up_na_p_idr_ova_s_op_rkou_a_z_kladn_li_tou--cs 240 kB

Výkresy

Pružinový upínač / přidržovač 
s opěrkou a základní lištou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4D

D1EHH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L6SSWSW1SW2SW3CADPřís.CenaObjednat
34001-01256,412,5163210619,61225274,9815105102062,516505011717192,5 229,91 €