Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Měřicí vřeteno z nezerové oceli.
Provedení: Měřicí vřetena, kalená a broušená.Upozornění:Otočné pole znázornění 280°
Normovaný upínací držák Ø 8h6
Vyměnitelný snímací hrot
Závit M2.5
Třída ochrany IP42
Funkce:– Přepínatelný měřicí systém mm/inch
– PRESET
Elektroniku lze vypnout.
LCD-displej 6-místný.
Extra velké číslice.
Výška číslic 8,5 mm.
Max. pojezdová rychlost 1,5 m/s.
Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB standard z výroby.
Provozní doba baterie cca 2000 hodin.
Dodávka včet. baterie typu CR2032.
Příslušenství:Náhradní baterie typ CR2032
Objednací číslo 32510-20.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 32542 Digitální měřáky 203 kB

Výkresy

Digitální měřáky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Typ

ABMěřicí
rozsah
mm
Rozlišení
mm
Přesnost
mm
Přesnost
µm
Měřicí
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
32542-01MěřákPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  632,64 €
32542-02MěřákPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  541,72 €
32542-03MěřákPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  623,55 €
32542-04MěřákPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  501,91 €
32542-012Měřák s kalibračním certifikátemPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  676,87 €
32542-022Měřák s kalibračním certifikátemPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  577,75 €
32542-032Měřák s kalibračním certifikátemPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  667,97 €
32542-042Měřák s kalibračním certifikátemPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  549,27 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83