Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVezměte na vědomí:Baterie se nesmí likvidovat do běžného domovního odpadu. Jako konečný spotřebitel máte za povinnost baterie odvezdat/ správně zlikvidovat. Prázdné použité baterie můžete bezplatně vrátit zpět do prodejny nebo do sběrny v blízkosti (například sběrné boxy v obchodech nebo komunální sběrny). Použité baterie též můžete zaslat poštou k nám do firmy. Baterie obsahující škodliviny jsou označené jedním ze dvou následujících znaků, přeškrtnutá popelnice a chemický symbol těžkého kovu jež se klasifikuje dle obsahu škodlivin.
Cd je zkratka pro Cadmium, Pb pro olovo a Hg pro rtuť.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 32510 Náhradní baterie 121 kB

Výkresy

Náhradní baterie

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1CADPřís.CenaObjednat
32510-20BaterieCR2032 2,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83