Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Robustní kovový kryt, pochromovaný.Upozornění:Normovaný upínací držák Ø 8h6
Měřicí rozsah 10 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Dráha měřicího čepu 1 mm na otočení velké rafičky
Kryt Ø 58 mm
Počítadlo otáček
Značky tolerance
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 32540 Měřák DIN 878 116 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
32540-01Měřák 43,95 €
32540-012Měřák s kalibračním certifikátem 68,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83