Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti pro průměr do 80 mm
32506

Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti pro průměr do 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Kontrolní přístroj k měření soustřednosti, házivosti a kolmosti.
Díky robustní konstrukci lze přístroj pro kontrolu obvodové házivosti použít jak v dílně, tak i v měřicí laboratoři. Jednoduché umístění měřených obrobků zdvihacím přítlačným válečkem. Díky lehce posuvným saním lze měřidlo libovolně polohovat.
Technické údaje:Zkušební oblast od Ø 5 mm do Ø 80 mm.
vzdálenost měřicích válečků min. 29 mm, max.89 mm
Dráha posuvu saní max. 100 mm.
Nastavitelná síla přítlačného válečku.
Otáčení měřicích válečků pohonem ozubeného kola.

Přesnost válečků: souběžnost a soustřednost obou měřicích válečků max. 2 µm.

Podstavec ze žuly:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti pro průměr do 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
32506-01Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti 3 505,83 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83