Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti pro průměr do 32 mm
32500

Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti pro průměr do 32 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zkušební zařízení pro měření soustřednosti, házivosti a kolmosti.
Díky robustní konstrukci lze přístroj pro kontrolu obvodové házivosti používat v dílně i v měřicí místnosti. Jednoduché umístění měřených obrobků zdvihacím přítlačným válečkem. Měřák lze umístit podle potřeby pomocí lehce se pohybujících saní a pohyblivého měřicího stativu.

Pomocí dorazového bloku lze snadno a dokonale vyrovnat dorazový hrot (přesně do středu zkušebního vzorku), takže nepřesně otočené čelní plochy nemají negativní vliv na výsledek měření v důsledku drážek způsobených vibracemi při otáčení.

Zkušební vzorky nespočívají na hnacím hřídeli, ale na pevných prizmách a zkušební vzorek je poháněn přímo hnacím kolem. Tím se zcela odstraní problém se základní tolerancí opěry, protože je zcela pevná (tolerance=0).

Měřáky nejsou součástí dodávky.
Pro přístroj pro kontrolu obvodové házivosti lze použít digitální měřáky 32542.
Technické údaje:Zkušební rozsah od Ø 1 mm do Ø 32 mm.
Dráha posuvu max. 100 mm.
Nastavitelná síla přítlačného válečku.
Rozsah dodávkyVýškově a hloubkově přestavitelný doraz, pevná a výškově nastavitelná prizma, mechanický válečkový pohon, měřicí stativ, držák měřáků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 32500_Datasheet_32650_P_stroj_pro_kontrolu_obvodov_h_zivosti_pro_pr_m_r_do_32_mm--cs 166 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
32500-01Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti 3 284,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83