Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezavějící a kyselinovzdorná chromniklová ocel 1.4301.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Závitové vložky HeliCoil®plus jsou nezbytnou pomůckou pro každý kovozpracující podnik a každou opravářskou dílnu.
Vytrhané, zadřené či s příliš velkým průměrem vyvrtané závitové otvory lze v řádu minut opět upravit na povodní průměr závitu.
Technicky bezvadné a neomezeně trvanlivé, odolné vůči korozivním vlivům a tepelnému namáhání. Je tak možné regenerovat i zmetky drahých výrobků.
Díky vysoké kvalitě povrchu je zaručena optimální mez kluzu a vysoká síla předpětí vysokopevnostních šroubů.
Závitové vložky HeliCoil®plus jsou velmi vhodné pro pohybové závity v celých dílech z lehkých kovů a litiny. Návody k montáži a závity jsou přiloženy ke vzorkovníku. Další rozměry, i ty, které se týkají montážního nářadí, na vyžádání.

Vzorkovník
Skládá se ze závitových vložek M5 až M12, vždy ve třech různých délkách závitu, spirálového vrtáku (pouze pro vložky M5 - M10), speciálního ručního závitníku, montážního nástroje a vylamovacího nástroje.

Opravářské sady
Skládají se ze závitových vložek jedné velikosti, vždy ve třech různých délkách závitů, spirálového vrtáku, speciálního ručního závitníku, montážního nástroje a vylamovacího nástroje.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07645 Závitové vložky HeliCoil®plus 472 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

V sortimentu obsažené
závitové vložky
Počet závitových
vložek ks
Délka vložek v
zamontovaném stavu mm
CADPřís.CenaObjednat
07645-01VzorkovníkM5, M6, M8, M10, M12105 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 519,77 €
Objednací číslo

Provedení

Závitové vložkyPočet závitových
vložek ks
Délka vložek v
zamontovaném stavu mm
CADPřís.CenaObjednat
07645-0523Servisní SadaM520 kusů5 / 7,5 / 10 104,54 €
07645-0623Servisní SadaM620 kusů6 / 9 / 12 92,82 €
07645-0823Servisní SadaM810 kusů8 / 12 / 16 92,08 €
07645-1023Servisní SadaM1010 kusů10 / 15 / 20 112,19 €
07645-1223Servisní SadaM1210 kusů12 / 18 / 24 116,04 €
Objednací číslo

Provedení

Závitové vložkyDélka vložek v
zamontovaném stavu mm
CADPřís.CenaObjednat
07645-0521Závitová vložkaM55 1,05 €
07645-0531Závitová vložkaM57,5 1,09 €
07645-0541Závitová vložkaM510 1,20 €
07645-0621Závitová vložkaM66 1,02 €
07645-0631Závitová vložkaM69 1,18 €
07645-0641Závitová vložkaM612 1,33 €
07645-0821Závitová vložkaM88 1,12 €
07645-0831Závitová vložkaM812 1,30 €
07645-0841Závitová vložkaM816 1,45 €
07645-1021Závitová vložkaM1010 1,52 €
07645-1031Závitová vložkaM1015 1,77 €
07645-1041Závitová vložkaM1020 2,02 €
07645-1221Závitová vložkaM1212 3,57 €
07645-1231Závitová vložkaM1218 4,20 €
07645-1241Závitová vložkaM1224 4,75 €