|
|
07124Úchyty s nastavením krouticího momentu precizní provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchyt a stavěcí šroub z hliníku. Pouzdro a čep z oceli 5.8.Provedení: Úchyt a stavěcí šroub, eloxovaný. Pouzdro brynýrované a čepy pozinkované.Upozornění:Požadovaný krouticí moment se nastavuje pomocí stavěcího šroubu a odstupňované stupnice. Nastavenou hodnotu lze zajistit pomocí bočně namontovaných svěracích šroubů. Při dosažení nastaveného krouticího momentu se úchyt krouticího momentu uvolní neslyšně a hmatatelně. Povolovací moment je vyšší než utahovací moment, takže úchyt krouticího momentu může být opět bez problému povolen. U provedení s vnitřním závitem se ve stavěcím šroubu nachází průchozí otvor, takže úchyt krouticího momentu lze použít i na závitových tyčích.
Přesnost nastaveného krouticího momentu ± 5%.Na vyžádání:Ostatní délky závitů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Úchyty s nastavením krouticího momentu, precizní provedení, vnitřní závit |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | Krouticí moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07124-105 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,05 - 0,1 | | | 69,67 € | | 07124-106 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,1 - 0,25 | | | 73,90 € | | 07124-208 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,25 - 0,5 | | | 78,13 € | | 07124-210 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,5 - 1 | | | 82,33 € | |
|
Úchyty s nastavením krouticího momentu precizní provedení, vnější závit |
více informací |
Objednací číslo | Velikost | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L | Krouticí moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07124-105X30 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,05 - 0,15 | | | 71,78 € | | 07124-105X40 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,05 - 0,15 | | | 71,78 € | | 07124-106X30 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,1 - 0,25 | | | 75,99 € | | 07124-106X40 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,1 - 0,25 | | | 75,99 € | | 07124-208X40 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,25 - 0,5 | | | 80,24 € | | 07124-208X50 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,25 - 0,5 | | | 80,24 € | | 07124-210X40 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,5 - 1 | | | 84,44 € | | 07124-210X50 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,5 - 1 | | | 84,44 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|