|
|
07652Závitové vložky, samořezné s řeznou drážkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel cementovaná, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Samořezné závitové vložky pro výrobu vysoce namáhaných, otěruvzdorných a vibračně odolných šroubových spojů v materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako je např. hliník a jeho slitiny, mosaz, bronz, litina, duroplasty a termoplasty.
Závitové vložky jsou na spodním konci zakončeny kuželovitě a mají řeznou drážku. Při zašroubování do úchytného otvoru si svůj úchytný závit vyříznou samy. To zaručuje absolutně bezpečné a pevné ukotvení v úchytném materiálu.
Vnitřní závit D1 podle ISO 6H.
Závitové vložky s řeznou drážkou pruží v mnohých materiálech v oblasti řezné drážky mírně směrem dovnitř. Vzniká tím jistý efekt zajištění šroubu. Není-li to žádoucí, doporučujeme závitové vložky s řezným otvorem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 Vnitřní závit | D2 | L Délka | P | T min. | R min. u lehkých kovů | R min. u litiny | R min. u plastů | Objednací číslo ruční montážní nářadí | Objednací číslo strojní montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07652-03 | ocel | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | 07652-803 | 07652-903 | | | 0,36 € | | 07652-04 | ocel | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | 07652-804 | 07652-904 | | | 0,43 € | | 07652-05 | ocel | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | 07652-805 | 07652-905 | | | 0,43 € | | 07652-06 | ocel | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | 07652-806 | 07652-906 | | | 0,51 € | | 07652-08 | ocel | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | 07652-808 | 07652-908 | | | 0,67 € | | 07652-10 | ocel | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | 07652-810 | 07652-910 | | | 0,79 € | | 07652-12 | ocel | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | 07652-812 | 07652-912 | | | 1,08 € | | 07652-16 | ocel | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | 07652-916 | | | 3,14 € | | 07652-103 | nerezová ocel | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | 07652-803 | 07652-903 | | | 1,27 € | | 07652-104 | nerezová ocel | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | 07652-804 | 07652-904 | | | 1,52 € | | 07652-105 | nerezová ocel | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | 07652-805 | 07652-905 | | | 1,67 € | | 07652-106 | nerezová ocel | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | 07652-806 | 07652-906 | | | 1,51 € | | 07652-108 | nerezová ocel | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | 07652-808 | 07652-908 | | | 2,09 € | | 07652-110 | nerezová ocel | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | 07652-810 | 07652-910 | | | 2,96 € | | 07652-112 | nerezová ocel | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | 07652-812 | 07652-912 | | | 3,55 € | | 07652-116 | nerezová ocel | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | 07652-916 | | | 7,18 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|