|
|
07131Momentové šrouby se spojením do drážky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Potřebný krouticí moment rýhovaného šroubu je vytvářen dvěma pružícími kuličkovými tlačnými prvky. Jakmile bylo dosaženo požadovaného koncového tlaku, který lze nastavit, běží rýhovaná rukojeť volně. Nastavení koncového tlaku se provádí závitovými kolíky umístěnými v hlavici.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07131-06 | M6 | 25 | 4,7 | 2,5 | 45 | 20 | 8 | 5 | 40 | 800 | | | 113,09 € | | 07131-10 | M10 | 25 | 7,7 | 4,5 | 45 | 20 | 8 | 5 | 40 | 550 | | | 161,51 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|