Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy. Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.Odkaz na výkres:
Provedení A: s plnou kuličkou
Provedení B: s se zploštělou kuličkou
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07101 Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou nerezové 200 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou nerezové

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, z ušlechtilé oceli, provedení A, s plnou kuličkou

více informací

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, z ušlechtilé oceli, provedení A, s plnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD3LL1L2Kulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07101-10410AM479,92,142,533,5 3,96 €
07101-10416AM4715,92,142,533,5 3,96 €
07101-10420AM4719,92,142,533,5 3,96 €
07101-10512AM58,512,12,45344,5 4,05 €
07101-10516AM58,516,12,45344,5 4,05 €
07101-10520AM58,520,12,45344,5 4,05 €
07101-10620AM61020,836459 4,08 €
07101-10630AM61030,836459 4,13 €
07101-10640AM61040,8166459 4,17 €
07101-10820AM81321,23,585,5615 4,69 €
07101-10835AM81336,23,585,5615 5,19 €
07101-10850AM81351,22285,5615 5,75 €
07101-11025AM101626,74,5107820 6,19 €
07101-11040AM101641,74,5107820 6,65 €
07101-11060AM101661,728107820 7,21 €
07101-11230AM1218325128,51030 8,27 €
07101-11250AM1218525128,51030 9,18 €
07101-11280AM12188244128,51030 10,10 €
07101-11640AM162443,3616121460 14,09 €
07101-11660AM162463,3616121460 14,73 €
07101-11680AM162483,33616121460 16,24 €

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, z nerezové oceli, provedení B, se zploštělou kuličkou

více informací

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, z nerezové oceli, provedení B, se zploštělou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3LL1L2Kulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07101-20410BM41,479,72,142,533,5 5,73 €
07101-20416BM41,4715,72,142,533,5 5,73 €
07101-20420BM41,4719,72,142,533,5 5,73 €
07101-20512BM528,511,72,45344,5 5,88 €
07101-20516BM528,515,72,45344,5 5,88 €
07101-20520BM528,519,72,45344,5 5,88 €
07101-20620BM63,2102036459 6,19 €
07101-20630BM63,2103036459 6,19 €
07101-20640BM63,21040166459 6,24 €
07101-20820BM84,513203,585,5615 7,69 €
07101-20835BM84,513353,585,5615 8,20 €
07101-20850BM84,513502285,5615 8,84 €
07101-21025BM10616254,5107820 9,48 €
07101-21040BM10616404,5107820 9,99 €
07101-21060BM106166028107820 10,42 €
07101-21230BM127,218305128,51030 12,50 €
07101-21250BM127,218505128,51030 13,46 €
07101-21280BM127,2188044128,51030 14,46 €
07101-21640BM1610,72440616121460 21,36 €
07101-21660BM1610,72460616121460 21,71 €
07101-21680BM1610,724803616121460 23,32 €