|
|
07101_AKuličkové tlačné šrouby s hlavou, z ušlechtilé oceli, provedení... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D3 | L | L1 | L2 | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07101-10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 3,96 € | | 07101-10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 3,96 € | | 07101-10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 3,96 € | | 07101-10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 4,05 € | | 07101-10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 4,05 € | | 07101-10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 4,05 € | | 07101-10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 4,08 € | | 07101-10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 4,13 € | | 07101-10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 4,17 € | | 07101-10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 4,69 € | | 07101-10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 5,19 € | | 07101-10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 5,75 € | | 07101-11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 6,19 € | | 07101-11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 6,65 € | | 07101-11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 7,21 € | | 07101-11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 8,27 € | | 07101-11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 9,18 € | | 07101-11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 10,10 € | | 07101-11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 14,09 € | | 07101-11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 14,73 € | | 07101-11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 16,24 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|