Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub a kulička z nerezové oceli.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07111 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení 150 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1LKulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07111-50612BVM6312,1436 8,71 €
07111-50616BVM6316,1436 8,81 €
07111-50620BVM6320,1436 8,95 €
07111-50625BVM6325,1436 9,03 €
07111-50816BVM84,116,35,549 10,14 €
07111-50820BVM84,120,35,549 10,21 €
07111-50825BVM84,125,35,549 10,21 €
07111-50830BVM84,130,35,549 10,28 €
07111-51020BVM105,620,37512 11,35 €
07111-51025BVM105,625,37512 11,44 €
07111-51035BVM105,635,37512 11,50 €
07111-51040BVM105,640,27512 11,64 €
07111-51220BVM12720,28,5618 13,43 €
07111-51230BVM12730,28,5618 13,60 €
07111-51240BVM12740,28,5618 13,74 €
07111-51250BVM127508,5618 13,80 €
07111-51635BVM1610,73512836 19,61 €
07111-51650BVM1610,75012836 19,84 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83