Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, koule z kalené ložiskové oceliProvedení: Šroub třídy pevnosti 12.9, brynýrováno. Kulička kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové tlačné šrouby v krátkém provedení se hodí zejména pro válcové dříky DIN 1835 E v kombinaci např. s upínacím zařízením pro nástroje Whistle Notch nebo Weldon.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07109 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení 226 kB
 Třídy pevnosti 127 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LKulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
07109-1416M147,2168,5630 9,91 €
07109-1616M167,2168,5830 10,20 €
07109-1820M18X210,720121060 12,75 €
07109-2020M20X210,720121060 15,73 €
07109-2025M20X210,725121060 16,04 €
07109-2425M24x213,525151290 20,92 €