|
|
07101Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou nerezové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy. Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.Odkaz na výkres:Provedení A: s plnou kuličkou Provedení B: s se zploštělou kuličkou Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07101-10410 | A | M4 | - | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,83 € | | 07101-10416 | A | M4 | - | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,83 € | | 07101-10420 | A | M4 | - | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,83 € | | 07101-10512 | A | M5 | - | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,91 € | | 07101-10516 | A | M5 | - | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,91 € | | 07101-10520 | A | M5 | - | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,91 € | | 07101-10620 | A | M6 | - | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,94 € | | 07101-10630 | A | M6 | - | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,99 € | | 07101-10640 | A | M6 | - | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 4,04 € | | 07101-10820 | A | M8 | - | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 4,54 € | | 07101-10835 | A | M8 | - | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5,01 € | | 07101-10850 | A | M8 | - | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5,57 € | | 07101-11025 | A | M10 | - | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 5,98 € | | 07101-11040 | A | M10 | - | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,43 € | | 07101-11060 | A | M10 | - | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,97 € | | 07101-11230 | A | M12 | - | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 7,99 € | | 07101-11250 | A | M12 | - | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 8,88 € | | 07101-11280 | A | M12 | - | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 9,76 € | | 07101-11640 | A | M16 | - | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 13,63 € | | 07101-11660 | A | M16 | - | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 14,25 € | | 07101-11680 | A | M16 | - | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 15,71 € | | 07101-20410 | B | M4 | 1,4 | 7 | 9,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,54 € | | 07101-20416 | B | M4 | 1,4 | 7 | 15,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,54 € | | 07101-20420 | B | M4 | 1,4 | 7 | 19,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,54 € | | 07101-20512 | B | M5 | 2 | 8,5 | 11,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,68 € | | 07101-20516 | B | M5 | 2 | 8,5 | 15,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,68 € | | 07101-20520 | B | M5 | 2 | 8,5 | 19,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,68 € | | 07101-20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 5,98 € | | 07101-20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 5,98 € | | 07101-20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 6,04 € | | 07101-20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 7,44 € | | 07101-20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 7,94 € | | 07101-20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 8,56 € | | 07101-21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9,17 € | | 07101-21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9,66 € | | 07101-21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 10,07 € | | 07101-21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 12,09 € | | 07101-21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 13,02 € | | 07101-21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 13,98 € | | 07101-21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 20,65 € | | 07101-21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 21,00 € | | 07101-21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 22,55 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|