Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Bezpečnostní západkový uzávěr je i při velkém přítlačném tlaku díky přítomnému blokovacímu prvku odolný vůči otřesům a vibracím podle DIN 43668. Ovládání není možné bez vhodného klíče. Klíč lze ze zámku vytáhnout pouze v poloze uzavřeno. Celek západkového uzávěru, předběžně smontovaný. Provedení pravé = zavírání proti směru hodinových ručiček. Provedení levé = zavírání ve směru hodinových ručiček. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586. Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli 05566-07.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění 2) Samojistný šroub
Ovládání: a) Motýlek 5 mm
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.