Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:*Rozměr A v mm u délky pouzdra H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm und H=50 mm.Příslušenství:Západkové uzávěry, z polyamidu 05567.
Západkové uzávěry ze zinku, dlouhé provedení 05568.
Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T 05572.
Západkový uzávěr s úchytem tvaru L 05573.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05569 Západka pro západkové uzávěry z oceli 211 kB

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2BB1A při H=18A při H=30A při H=40A při H=50L

Vhodný k západce norelem

CADPřís.CenaObjednat
05569-135X160s dorazemzalomeno nahoru19,58,1162838483505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-135X180s dorazempřímé19,58,1183040503505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-135X200s dorazemzalomeno dolů19,58,1203242523505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-135X220s dorazemzalomeno dolů19,58,1223444543505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-135X240s dorazemzalomeno dolů19,58,1243646563505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X040s dorazemzalomeno nahoru19,58,141626364505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X060s dorazemzalomeno nahoru19,58,161828384505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X080s dorazemzalomeno nahoru19,58,182030404505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X100s dorazemzalomeno nahoru19,58,1102232424505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X120s dorazemzalomeno nahoru19,58,1122434444505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X140s dorazemzalomeno nahoru19,58,1142636464505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X160s dorazemzalomeno nahoru19,58,1162838484505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X180s dorazempřímé19,58,1183040504505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X200s dorazemzalomeno dolů19,58,1203242524505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X220s dorazemzalomeno dolů19,58,1223444544505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X240s dorazemzalomeno dolů19,58,1243646564505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X260s dorazemzalomeno dolů19,58,1263848584505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X280s dorazemzalomeno dolů19,58,1284050604505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X300s dorazemzalomeno dolů19,58,1304252624505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X320s dorazemzalomeno dolů19,58,1324454644505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X340s dorazemzalomeno dolů19,58,1344656664505568, 05567, 05572, 05573 0,69 €
05569-145X360s dorazemzalomeno dolů19,58,1364858684505568, 05567, 05572, 05573 0,78 €
05569-145X380s dorazemzalomeno dolů19,58,1385060704505568, 05567, 05572, 05573 0,78 €
05569-145X400s dorazemzalomeno dolů19,58,1405262724505568, 05567, 05572, 05573 0,78 €
05569-145X420s dorazemzalomeno dolů19,58,1425464744505568, 05567, 05572, 05573 0,78 €