Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: modře pozinkováno. Bez upínacího šroubu.Upozornění:Plynule přestavitelná upínací příložka rychle překlenuje různé upínací výšky bez dodatečných podložek a vyžaduje málo místa na strojním stole. Je navržena pro vysoká zatížení a hodí se zejména k upínání řezných a lisovacích nástrojů. Vhodné upínací šrouby pro tuto upínací příložku viz 07040.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04205 Upínky plynule přestavitelné 265 kB

Výkresy

Upínky plynule přestavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHodí se pro
šířku drážky
Vhodný
upevňovací
šroub
D

LL1L2L3L4L5BHH1CADPřís.CenaObjednat
04205-1212, 14M1213886823144828380-4057 38,53 €
04205-1616, 18M161813010129187438560-6590 47,61 €
04205-2020, 22M202214411232208046660-70103 62,10 €
04205-2424, 28M2425174135392410052760-85120 87,98 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83