Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínky přestavitelné zalomené se šrouby
04193

Upínky přestavitelné zalomené se šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.
Šrouby zušlechtěné na 8.8.
Provedení: Upínací příložka, lakovaná.
Šrouby brynýrované.
Upozornění:"F" závisí na hloubce drážky podle DIN 650.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04193 Upínky přestavitelné zalomené se šrouby 147 kB

Výkresy

Upínky přestavitelné zalomené se šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LAA1BB1E1E2FG
pro
T drážku
DD1

MF
kN
CADPřís.CenaObjednat
04193-101010015303015323222-4610M10x80M101213,9 44,67 €
04193-121212520404020404028-5812M12x100M121620,2 52,95 €
04193-121412520404020404028-5614M12x100M121620,2 52,95 €
04193-161616025505025495036-7216M16x125M162037,8 72,11 €
04193-161816025505025495036-6918M16x125M162037,8 72,11 €
04193-202020030606030557043-9220M20x160M202458,8 115,95 €
04193-202220030606030557043-9222M20x160M202458,8 115,95 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83