Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.
Šrouby kaleny na 8.8.
Provedení: Ocelová upínka lakovaná. Šrouby brynýrované.Upozornění:"F" závisí na hloubce drážky podle DIN 650.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04192 Úpinky se šrouby 166 kB

Výkresy

Úpinky se šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LABB1E1E2FG
pro
T drážku
DD1

F
kN
CADPřís.CenaObjednat
04192-10108015301215308-3210M10x80M1013,9 29,18 €
04192-1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 35,95 €
04192-1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 35,95 €
04192-1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 50,09 €
04192-1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 52,11 €
04192-2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 81,49 €
04192-2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 81,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83