Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Oboustranné upínací příložky se hodí zejména k vícenásobnému upínání.
Pro speciální účely lze upínací přírubu povolením svěracího šroubu vyměnit za upínací přírubu podle rozměru. Upínací přírubu je vždy nutné opatřit na obou koncích opěrným bodem.
Princip funkce:1. Šroub se šestihrannou hlavou utáhněte ručním nebo elektrickým nářadím (dbejte na to, aby byl dodržen maximální utahovací moment). Při upínání vykoná upínací příruba automaticky čtvrtinu otáčky a pak začne s upínacím zdvihem.

2. Při povolování postupujte v obráceném pořadí. Upínací příruba zaujme opět automaticky svou výchozí polohu (polohu upínací příruby lze změnit svěracím šroubem).
Odkaz na výkres:
1) šestihranný šroub
2) matice do drážky
3) aretační šroub
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04191 Upínky oboustranné otočné o 90° 239 kB

Výkresy

Upínky oboustranné  otočné o 90°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2Utahovací
moment
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04191-1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 86,38 €
04191-2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 114,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83