Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04190 Upínky oboustranné 161 kB

Výkresy

Upínky oboustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LL1BHD

F
kN
CADPřís.CenaObjednat
04190-053281285,53,42 7,08 €
04190-064010161074,82 8,61 €
04190-085012201298,77 9,57 €
04190-10631625161113,9 13,33 €
04190-12802032201420,2 20,93 €
04190-141002540251627,6 34,88 €
04190-161253250301837,8 43,62 €
04190-201604060302258,8 69,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83