Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Miniaturní upínací vertikály oboustranné
04185

Miniaturní upínací vertikály oboustranné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí miniupínek lze současně upínat dva obrobky v jednom upínacím místě.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04185 Miniaturní upínací vertikály oboustranné 145 kB

Výkresy

Miniaturní upínací vertikály oboustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

HLUpínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
04185-00622122710164,82 24,00 €
04185-00822122910168,77 27,92 €
04185-0103519311152413,9 32,22 €
04185-0123519313152420,2 35,86 €
04185-0165029517253637,8 50,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83