Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Vhodný osový čep 04250. Excentrická páka viz 04290. Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04170 Upínky s drážkou a osovým otvorem 148 kB

Výkresy

Upínky s drážkou a osovým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LL1L2L3L4L5BB1HDD1

AF
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04170-086328812224259,51698168,77 31,56 €
04170-10803610162,5293212,52011102013,9 42,04 €
04170-121004512223364014,52514122520,2 58,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83