Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínky vidlicovité, kruhové upínací nástavec z oceli a hliníku DIN 6315 C
04150

Upínky vidlicovité, kruhové upínací nástavec z oceli a hliníku...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.Provedení: lakováno, hliník bez povrchové úpravy.Upozornění:Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.

Údaj o upínací síle platí pouze pro ocelové provedení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04150 Upínky vidlicovité, kruhové upínací nástavec z oceli a hliníku DIN 6315 C 156 kB

Výkresy

Upínky vidlicovité, kruhové upínací nástavec z oceli a hliníku DIN 6315 C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
L1A

B1B2DL2L3pro
šroub
Upínací
síla
(kN)
statusCADPřís.CenaObjednat
04150-08zušlechtěná ocel10015930123018M88,77 43,25 €
04150-10zušlechtěná ocel125201130163624M1013,9 41,71 €
04150-12zušlechtěná ocel160251440204530M12/M1420,2 44,14 €
04150-121zušlechtěná ocel200251440204530M12/M1420,2 44,79 €
04150-16zušlechtěná ocel200301850245536M16/M1837,8 67,02 €
04150-161zušlechtěná ocel250301850245536M16/M1837,8 66,46 €
04150-20zušlechtěná ocel250402260306545M20/M2258,8 109,54 €
04150-201zušlechtěná ocel315402260306545M20/M2258,8 136,95 €
04150-208hliník10015930123018M8-výběhovy výrobek 28,49 €
04150-210hliník125201130163624M10-výběhovy výrobek 30,37 €
04150-220hliník250402260306545M20/M22-výběhovy výrobek 90,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83