|
|
04130Upínky vidlicovité s nosem z oceli a hliníku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.Provedení: lakováno, hliník bez povrchové úpravy.Upozornění:Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | L1 | A | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | pro šroub | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04130-08 | zušlechtěná ocel | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 17,60 € | | 04130-10 | zušlechtěná ocel | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 23,05 € | | 04130-12 | zušlechtěná ocel | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 24,23 € | | 04130-121 | zušlechtěná ocel | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 27,58 € | | 04130-16 | zušlechtěná ocel | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 36,29 € | | 04130-161 | zušlechtěná ocel | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 41,34 € | | 04130-20 | zušlechtěná ocel | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 59,46 € | | 04130-201 | zušlechtěná ocel | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 75,70 € | | 04130-24 | zušlechtěná ocel | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 77,30 € | | 04130-241 | zušlechtěná ocel | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 85,99 € | | 04130-30 | zušlechtěná ocel | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 117,73 € | | 04130-301 | zušlechtěná ocel | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 134,50 € | | 04130-208 | hliník | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 44,37 € | | 04130-210 | hliník | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 41,07 € | | 04130-212 | hliník | 160 | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 36,14 € | | 04130-2121 | hliník | 200 | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 55,44 € | | 04130-216 | hliník | 200 | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 66,53 € | | 04130-2161 | hliník | 250 | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 86,40 € | | 04130-220 | hliník | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 113,37 € | | 04130-2201 | hliník | 315 | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 147,87 € | | 04130-224 | hliník | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 115,92 € | | 04130-2241 | hliník | 315 | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 160,20 € | | 04130-230 | hliník | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 154,51 € | | 04130-2301 | hliník | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 209,05 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|