|
|
04371Upínací háky s nákružkem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | T | Upínací síla (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04371-706 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 4,82 | | | 80,19 € | | 04371-708 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 8,77 | | | 82,97 € | | 04371-710 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12 | 15 | 13 | 10 | 25 | 12 | 25 | 19 | 13,9 | | | 99,21 € | | 04371-712 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16 | 17 | 18 | 12 | 30 | 14 | 32 | 27 | 20,2 | | | 120,67 € | | 04371-716 | M12 | M16 | 40 | 109 | 118 | 102 | 20 | 20 | 22 | 12 | 30 | 18 | 40 | 32 | 37,8 | | | 126,32 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|