Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel k zušlechtění.
Kulový knoflík plast.
Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Kulový knoflík duroplast PF 31, černý.
Upozornění:* Přípustná síla ruky pro rukojeť.Příslušenství:Standardní úchyty 06355. Úchyty k zašroubování s omezením krouticího momentu 06357.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04366 Otočný upínač 216 kB
 Technické upozornění pro otočný upínač 86,2 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočný upínač

Otočný upínač, levé provedení

více informací

Výkresy

Otočný upínač, levé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1RukojeťA
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVF=
Upínací
síla N
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
04366-003232levébez rukojeti31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  242,65 €
04366-004540levébez rukojeti44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  315,10 €
04366-013232levés rukojetí31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  258,75 €
04366-014540levés rukojetí44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  333,50 €

Otočný upínač, pravé provedení

více informací

Výkresy

Otočný upínač, pravé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1RukojeťA
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVF=
Upínací
síla N
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
04366-103232pravébez rukojeti31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  242,65 €
04366-104540pravébez rukojeti44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  315,10 €
04366-113232pravés rukojetí31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  258,75 €
04366-114540pravés rukojetí44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  333,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83