Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel k zušlechtění.
Rukojeť plastová.
Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Rukojeť černá.
Upozornění:Otočné upínače se používají převážně tam, kde upínací body pro vkládání a vyjímání obrobků musejí zůstat volné.

* Přípustná síla ruky pro rukojeť.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04364 Otočný upínač mini 248 kB
 Technické upozornění pro otočný upínač 86,2 kB

Výkresy

Otočný upínač mini

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
levé
Objednací číslo
pravé
Povrch
základního
tělesa
ABCD

EFGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
F=
Upínací
síla N
Ruční
síla
FH N
Filtr
04364-010004364-1100brynýrováno3010181845,84926221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100*
04364-015004364-1150brynýrováno4014232361,36635301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150*
04364-020004364-1200brynýrováno5018303076,58245371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200*
04364-030004364-1300brynýrováno602240409310055451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300*
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83