Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Upínací prvek, poniklovaný.
Upínací šroub, zušlechtěný a poniklovaný.
Upozornění:Otočný upínač pneumatický je vhodný k upínání obrobků, které se upínají shora. Otočná a upínací funkce se uskutečňuje pneumaticky. Otočná funkce zaručuje volné vložení a sejmutí obrobků. Je tak zaručen optimální přístup k obrobku. Noha skříně poskytuje univerzální možnosti připevnění, takže otočný upínač je možné na upínaný obrobek optimálně vyrovnat. Otočné upínače lze objednat jak s otáčením orientovaným doleva, tak i doprava.
Otočné pneumatické upínače lze dodatečně umístit na více místech obrobku a ovládat v určitém pořadí. Ovládání může být buď strojní nebo ruční.

Upínací a přídržná síla se vztahují na 0,5 MPa.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04365 Otočné upínače pneumatické 391 kB

Výkresy

Otočné upínače pneumatické
Otočné upínače pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1BB1B2B3D

D1D2D3D4D5D6D7HH1H2CADPřís.CenaObjednat
04365-13945pravé65161048301628M88,4288,448855018 364,55 €
04365-03945levé65161048301628M88,4288,448855018 364,55 €
04365-15155pravé85201364402235M1010,53510,4641066522 422,05 €
04365-05155levé85201364402235M1010,53510,4641066522 422,05 €
Objednací čísloH3

H4H5H6H7LL1L2S1
(upínací
dráha)
F=
Upínací
síla N
Přídržná
síla
F kN
Provozní
tlak
MPa
X
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
CADPřís.CenaObjednat
04365-1394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 364,55 €
04365-0394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 364,55 €
04365-1515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 422,05 €
04365-0515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 422,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83