Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, hliník.
Kovové součásti z oceli.
Plastové součástky PA6
Provedení: Základní těleso přírodní eloxované.
Kovové součástky modře pasivované.
Upozornění:Posuvné dorážecí prvky pro profilové systémy typu B, typu I a T-drážky podle DIN 650. Sevření provedete otočením hvězdicového úchytu. Pružinový závitový čep zajišťuje při uvolňování dorážecího prvku snadné posunutí bez zpříčení vložky do drážky.Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03081 Svěrný doraz, posuvný pro drážkové profily 197 kB

Výkresy

Svěrný doraz, posuvný pro drážkové profily

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
03081-06404040M63260407 19,23 €