Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací kloub z vysokopevného hliníku.
Osový čep, opěrný talíř a dorazová tyč z oceli.
Provedení: Upínací kloub modře a černě eloxovaný.
Osový čep, opěrný talíř a dorazová tyč brynýrovaná.
Upozornění:5osý doraz obrobku slouží mj. jako mnohostranný nástroj na ustavování polohy na obráběcích strojích nebo při montážních pracích. Lze jej rychle a pružně přestavovat plynule v 5 osách.
Dodávka kompletně s vložkou do T drážky M8 x 12 a imbusovým klíčem.
Na vyžádání:Spojovací prvek pro kombinaci několika 5osých dorazů obrobku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03088 Dorazy obrobku 5D 147 kB

Výkresy

Dorazy obrobku 5D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikost

CADPřís.CenaObjednat
03088-15012150 135,68 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83