Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso, stavěcí šroub ze zušlechtěné oceli.Provedení: Těleso brynýrované.
Stavěcí šroub zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění:Stavitelné dorazy mají tři otvory se závity pro uchycení stavěcího šroubu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03083 Dorazy stavitelné 151 kB

Výkresy

Dorazy stavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABCDEFG
Průchozí otvor pro šroub
s válcovou hlavou DIN 912
HJKCADPřís.CenaObjednat
03083-08032M83225204021M8724,350 39,89 €
03083-12050M125040326036M121241,6100 31,89 €
03083-16063M166350408046M161653,1100 49,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83