Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno. Plocha kuličky, kalená.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03086 Dorazová vřetena 111 kB

Výkresy

Dorazová vřetena

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ADD1LL1NRSWCADPřís.CenaObjednat
03086-10650M64101,542,57 23,55 €
03086-10865M86141,563,7510 35,78 €
03086-11085M1081727511 31,94 €
03086-112110M1210202,586,2513 59,67 €
03086-116130M1612263107,517 51,97 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83