Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skladovací misky z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
10550

Skladovací misky z plastu pro profilovou drážku typu I, pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skladovací misky PA, vyztužené skelnými vlákny.
Průhledítko z PC.
Elastický nárazník PU.
Upozornění:Skladovací misky lze bez většího úsilí zavěsit na profilovou drážku nebo na závěsný profil.
Zaklesnutím lze skladovací misku pro závěsné profily namontovat na perforované desky. Pro pohotovostní skladování drobných dílů a selektivní ukládání nejmenších komponent.
Rozsah dodávky1x skladovací miska.
1x průhledítko.
1x etiketa.
4x elastický nárazník, samolepicí.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10550 Skladovací misky z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil 277 kB

Výkresy

Skladovací misky z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníB

B1B2HH1H2LL1L2BN=Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
10550-00typ IA105601950--153,5136-8 4,89 €
10550-10typ BA105601950--153,5136-10 4,89 €
10550-20pro závěsný profilB10560195093153,51363- 4,89 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83