Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
10550-10

Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Adaptér antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Fixace zinkový tlakový odlitek.
Upevňovací materiál, ocel.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Adaptéry lze využívat k připevňování skladovacích boxů na profilovou drážku (drážka 8 nebo drážka 10).
Adaptér lze otočit v obou směrech u 45°.
Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Použití:Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Rozsah dodávky1x těleso adaptéru nahoře.
1x těleso adaptéru dole.
1x příruba adaptéru.
1x šestihranná matice M4.
1x zápustný šroub M4x35.
4x fixace drážky drážka 8/10.
1x šroub s válcovou hlavou M8x16.
Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10550-10 Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný 274 kB

Výkresy

Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1B2HLL1L2BN=Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
10550-10-511885114,24046,13610,18/10 9,33 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83