Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
10550-05

Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skladovací box PA, vyztužený skelnými vlákny.
Průhledítko z PC.
Upozornění:Skladovací boxy lze bez většího úsilí zavěsit na profilovou drážku nebo na závěsný profil.
Zaklesnutím lze skladovací boxy pro závěsné profily namontovat na perforované desky.
Pro pohotovostní skladování drobných dílů.

Skladovací boxy pro závěsné profily lze kombinovat s otočnými adaptéry.
Příslušenství:Otočný adaptér 10550-10.Rozsah dodávkyProvedení A: 1x skladovací box.
Provedení B: 1x skladovací box.
Provedení C: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Provedení D: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10550-05 Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil 306 kB

Výkresy

Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníB

B1B2HLBN=Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
10550-05-00110103typ IA110511940103,18 8,97 €
10550-05-10110103typ BA110511940103,110 8,97 €
10550-05-00211103typ IB211511940103,18 14,72 €
10550-05-10211103typ BB211511940103,110 14,72 €
Objednací čísloProvedení 1ProvedeníB

B1B2HH1H2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
10550-05-20110205pro závěsný profilC110,64713,64082,72001835 13,69 €
10550-05-20110291pro závěsný profilD110,64713,6405,32,72861835 14,34 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83