Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Držák pohárků z plastu pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
10550-15

Držák pohárků z plastu pro hliníkové profily, uzavřený nebo...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Držák pohárků PA, vyztužený skelnými vlákny.Upozornění:Držáky pohárků se připevňují pomocí zápustného šroubu M5 (07175) a vložky do drážky (07077 nebo 07071) na hliníkový profil (typ I a typ B).Rozsah dodávky1x držák pohárků.
1x upevnění.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10550-15 Držák pohárků z plastu pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený 192 kB

Výkresy

Držák pohárků z plastu pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
10550-15-00otevřené331725,52310093715,511811270106599,3 11,12 €
10550-15-10uzavřené331725,52310093-5,511811270106599,3 11,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83