Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skladovací misky z plastu, antistatický pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
10550

Skladovací misky z plastu, antistatický pro profilovou drážku...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skladovací miska, antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
Průhledítko z PC.
Elastický nárazník PU.
Upozornění:Skladovací misky lze bez většího úsilí zavěsit na profilovou drážku nebo na závěsný profil.
Zaklesnutím lze skladovací misku pro závěsné profily namontovat na perforované desky. Pro pohotovostní skladování drobných dílů a selektivní ukládání nejmenších komponent.
Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Použití:Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Rozsah dodávky1x skladovací miska.
1x průhledítko.
1x etiketa.
4x elastický nárazník, samolepicí.
Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10550 Skladovací misky z plastu, antistatický pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil 304 kB
 Technicke informace ESD 271 kB

Výkresy

Skladovací misky z plastu, antistatický pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníB

B1B2HH1H2LL1L2BN=Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
10550-01typ IA105601950--153,5136-8 8,86 €
10550-11typ BA105601950--153,5136-10 8,86 €
10550-21pro závěsný profilB10560195093153,51363- 8,86 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83