Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast PA12.Provedení: ploché, průhledné.Upozornění:Víčka tlačítek pro čistý povrch tlačítek a osvětlených tlačítek. Víčko tlačítka se nasazuje na tlačítko jednoduchým zatlačením bez použití nářadí. Lze jej také znovu odstranit pomocí volitelně dodávaného zvedáku víčka.

Víčko tlačítka může být vybaveno zasouvací etiketou a může být osvětlené.
Příslušenství:Zvedák víček 81040-10.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81040 Víčka tlačítek 292 kB

Výkresy

Víčka tlačítek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
ProvedeníS možností osvětleníReferenční čísloCADPřís.CenaObjednat
81040-100průhlednáAanoT22RRKL 0,39 €
81040-101opálově bíláAanoT22RRWS 0,39 €
81040-102modráAanoT22RRBL 0,39 €
81040-103žlutáAanoT22RRGB 0,39 €
81040-104zelenáAanoT22RRGN 0,39 €
81040-105červenáAanoT22RRRT 0,39 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83