Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Dvojitá instalační verze s tlačítkem Ø 22,3 mm
s kontaktními bloky, šroubové připojení
81039

Dvojitá instalační verze s tlačítkem Ø 22,3 mm s kontaktními...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.
Kontaktní spoje AgNi.
Provedení: Tlačítko červené/zelené s označením
Čelní rámeček, antracitový.
Upozornění:Dvojité tlačítko s bloky kontaktů (1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt) se šroubovým připojením. Dvojitá tlačítka se skládají vždy z červeného a zeleného tlačítka s popisem 0/I. Laserová povrchová úprava komponentů odolná proti oděru zaručuje dlouhotrvající čitelnost.

Mají montážní průměr 22,3 mm a snadno se montují. Dvojitá tlačítka splňují všechny příslušné důležité normy.

Certifikáty / splněné normy:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Třída ochrany IP se vztahuje na čelní stranu.
Technické údaje:Montážní poloha: libovolná.
Mechanická životnost: 30.000 spínacích cyklů.
Elektrická životnost: 1.000.000 spínacích cyklů při jmenovitém napětí.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C.
Provozní teplota: -25 °C do +70 °C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81039 Dvojitá instalační verze s tlačítkem Ø 22,3 mm s kontaktními bloky, šroubové připojení 325 kB

Výkresy

Dvojitá instalační verze s tlačítkem Ø 22,3 mm
s kontaktními bloky, šroubové připojení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh
připojení
Průřez přípojného
vodiče max.
(mm²)
Počet spínacích kontaktů NOPočet rozpínacích kontaktů NCUtahovací moment
montážní matice
Nm
CADPřís.CenaObjednat
81039-1110Šroubová svorka2,5112,5 25,51 €
Objednací číslo

S možností osvětleníDráha ovládání mmVnitřní odpor
m ohm
montážní ØMin. napětí VMin. el. proud mACADPřís.CenaObjednat
81039-1110ne6<2022,351 25,51 €
Objednací číslo

Doba odskakování
ms
Referenční čísloDruh krytíStupeň znečištěníKategorie přepětíCADPřís.CenaObjednat
81039-1110<10LDTIP403III 25,51 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83