Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Světelné tlačítko, integrovaná verze Ø 22,3 mm
plochá zástrčka, kompaktní
81000-01

Světelné tlačítko, integrovaná verze Ø 22,3 mm plochá zástrčka,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.
Kontaktní spoje AgNi.
Provedení: Čelní rámeček, stříbrný.
Integrovaná bílá světlná dioda.
Pokyny k objednání:Krytky tlačítek a etiketovací štítky objednávejte samostatně.Upozornění:Tlačítko v kulatém provedení s integrovaným vysílačem kontaktů a přípojkami pro plochý konektor (použijte částečně nebo zcela izolované ploché konektory). S integrovanou bílou světelnou diodou. Různé barvy signálních tlačítek lze znázornit volitelně dostupnými krytkami tlačítek (pro čistý povrch je nutná krytka tlačítka).

Tlačítka přesvědčí plochou konstrukcí a ergonomickým designem. Mají montážní průměr 22,3 mm a snadno se montují. Tlačítka splňují veškeré příslušné normy.

Certifikáty / splněné normy:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Třída ochrany IP se vztahuje na čelní stranu.
Technické údaje:Montážní poloha: libovolná.
Mechanická životnost: 1.000.000 spínacích cyklů.
Elektrická životnost: 1.000.000 spínacích cyklů při jmenovitém napětí.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C.
Provozní teplota: -25 °C do +70 °C
Příslušenství:Krytka tlačítek 81040-81040.
Etiketovací štítky 15-81040.
Zvedák víček 10.
Montážní pouzdro 81200, 81200-05.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81000-01 Světelné tlačítko, integrovaná verze Ø 22,3 mm plochá zástrčka, kompaktní 562 kB

Výkresy

Světelné tlačítko, integrovaná verze Ø 22,3 mm
plochá zástrčka, kompaktní
Světelné tlačítko, integrovaná verze Ø 22,3 mm
plochá zástrčka, kompaktní

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh
připojení
Počet rozpínacích kontaktů NCPočet spínacích kontaktů NOUtahovací moment
montážní matice
Nm
Konstrukční řadaS možností osvětleníDráha ovládání mmCADPřís.CenaObjednat
81000-01-1011plochý konektor 2,8 x 0,5 mm-11,3-1,9kompaktano2,3 25,02 €
Objednací číslo

DefiniceVnitřní odpor
m ohm
montážní ØObjímka lampyPříkon svítidla max.Napětí svítidla max.CADPřís.CenaObjednat
81000-01-1011X1 anoda, X2 katoda<2022,3Světelná dioda, integrovaná14mA (při 24V DC)30V AC/DC 25,02 €
Objednací číslo

Doba odskakování
ms
Referenční čísloDruh krytíStupeň znečištěníKategorie přepětíMin. napětí VMin. el. proud mACADPřís.CenaObjednat
81000-01-1011<10STLIIP65/IP672II51 25,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83