Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Tlačítko integrovaná verze Ø 22,3 mm
plochá zástrčka, kompaktní
81000

Tlačítko integrovaná verze Ø 22,3 mm plochá zástrčka, kompaktní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.
Kontaktní spoje AgNi.
Provedení: Čelní rámeček, stříbrný.Pokyny k objednání:Krytky tlačítek a etiketovací štítky objednávejte samostatně.Upozornění:Tlačítko v kulatém provedení s integrovaným vysílačem kontaktů a přípojkami pro plochý konektor (použijte částečně nebo zcela izolované ploché konektory). Různé barvy tlačítek lze znázornit volitelně dostupnými krytkami tlačítek (pro čistý povrch je nutná krytka tlačítka).

Tlačítka přesvědčí plochou konstrukcí a ergonomickým designem. Mají montážní průměr 22,3 mm a snadno se montují. Tlačítka splňují veškeré příslušné normy.

Certifikáty / splněné normy:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Třída ochrany IP se vztahuje na čelní stranu.
Technické údaje:Montážní poloha: libovolná.
Mechanická životnost: 1.000.000 spínacích cyklů.
Elektrická životnost: 1.000.000 spínacích cyklů při jmenovitém napětí.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C.
Provozní teplota: -25 °C do +70 °C
Příslušenství:Krytka tlačítek 81040-81040.
Etiketovací štítky 15-81040.
Zvedák víček 10.
Montážní pouzdro 81200, 81200-05.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81000 Tlačítko integrovaná verze Ø 22,3 mm plochá zástrčka, kompaktní 576 kB

Výkresy

Tlačítko integrovaná verze Ø 22,3 mm
plochá zástrčka, kompaktní
Tlačítko integrovaná verze Ø 22,3 mm
plochá zástrčka, kompaktní

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh
připojení
Počet rozpínacích kontaktů NCPočet spínacích kontaktů NOUtahovací moment
montážní matice
Nm
Konstrukční řadaS možností osvětleníDráha ovládání mmVnitřní odpor
m ohm
CADPřís.CenaObjednat
81000-1010plochý konektor 2,8 x 0,5 mm-11,3-1,9kompaktne2,3<20 17,30 €
Objednací číslo

montážní ØMin. napětí VMin. el. proud mADoba odskakování
ms
Referenční čísloDruh krytíStupeň znečištěníKategorie přepětíCADPřís.CenaObjednat
81000-101022,351<10STIIP65/IP672II 17,30 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83