Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Etiketovací štítky, kulaté
81040-15

Etiketovací štítky, kulaté

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast PET.Provedení: průsvitná bílá.
bez potisku nebo s černým potiskem.
Upozornění:Etiketovací štítky bez potisku nebo se standardním potiskem. Pro vložení do víčka tlačítka nebo oblé části.Na vyžádání:Etiketovací štítek se speciálním potiskem (od 25 kusů).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81040-15 Etiketovací štítky, kulaté 384 kB

Výkresy

Etiketovací štítky, kulaté

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

PotiskReferenční číslojazykCADPřís.CenaObjednat
81040-15-0000bez potiskuBSRRUneutrální 0,68 €
81040-15-0041kruh/VYP.BSRR41neutrální 0,68 €
81040-15-0043číslo IBSRR43neutrální 0,68 €
81040-15-0131EinBSRR131německy 0,68 €
81040-15-0132AusBSRR132německy 0,68 €
81040-15-0201StartBSRR201německy 0,68 €
81040-15-0202StopBSRR202německy 0,68 €
81040-15-0203OnBSRR203anglicky 0,68 €
81040-15-0204OffBSRR204anglicky 0,68 €
81040-15-1155Symbol ZAP.BSRR1155neutrální 0,68 €
81040-15-1156Symbol VYP.BSRR1156neutrální 0,68 €
81040-15-0226ResetBSRR226anglicky 0,68 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83