Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Skryté závěsy pro decentní a bezpečný design

zpět
Skryté závěsy pro decentní a bezpečný design

K dostání jen u společnosti norelem:
Vnitřní závěsy pro skrytou montáž

Oproti běžným závěsům se nové závěsy montují zevnitř. Z venku jsou kompletně neviditelné, čímž se pro designéry a konstruktéry naskytují zcela nové možnosti – a sice nejen ve strojírenství.
Skryté závěsy jsou vhodné m.j. pro použití příložných a vnitřních dveří, klapek, otvorů a krytů. Díky ploché konstrukci šetří místo – důležitý aspekt při montáži do vnitřku krytu.
Kromě toho zesílí komponenty také bezpečnost: díky vnitřní montáži nenabízí žádnou šanci vandalismu a chraní před vloupáním. Vnější rušivé hrany neexistují – z toho vyplývá snížené riziko poranění, které je v mnoha oblastech použití jen výhodou.
Při montáži závěsů zůstanou uživatelé flexibilní: Může se provádět jak vpravo tak i vlevo; z toho vyplynou dva různé otočné pohyby. Přitom to nehraje žádnou roli, zda se jedná o horizontální nebo vertikální použití.

Aby bylo možno nabídnout pro každou oblast použití to správné řešení, jsou vnitřní závěsy společnosti norelem k dostání ve třech různých variantách s úlem rozevření 90°, 110° a 125°, přičemž úhel rozevření závisí na tloušťce stěny a klapek. Provedení s úhlem rozevření 90° a 125° jsou k dispozici v ocelovém provedení a v provedení z úšlechtilé oceli. U varianty s úhlem rozevření 110° se jedná o zesílenou konstrukci z oceli.

k výrobku

Závěsy z oceli nebo nerezové oceli, vnitřní, úhel rozevření 90°
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli, vnitřní, úhel rozevření 90°

k výrobku

Závěsy z oceli nebo nerezové oceli,
vnitřní, úhel rozevření 125°
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli,
vnitřní, úhel rozevření 125°

k výrobku

Závěsy z oceli, vnitřní, úhel rozevření 110°
Závěsy z oceli, vnitřní, úhel rozevření 110°
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83