Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Měřicí a zobrazovací systémy napájené bateriemi

zpět
Pro správnou míru
Paleta výrobků společnosti norelem Normelemente KG průběžně roste. Novinka v sortimentu: bateriemi napájené měřicí a zobrazovací systémy k určování polohy a úhlů.
Pomocí nových měřicích a zobrazovacích přístrojů norelem lze optimálně zaznamenávat polohu a úhel. Přesně, jednoduše a hospodárně.

Systém se skládá z baterií napájené měřicí zobrazovací jednotky LCD, nástrčného magnetického snímače a přírůstkově kódované magnetické pásky. Používá se mj. k měření délek a úhlů na stolech pil, pro harmonizaci poloh u vrtacích center nebo při měření polohy na závěsných pilách v průmyslu a řemeslných činnostech. Dodáváme dva různé ukazatele polohy, pasivní magnetické snímače, přírůstkově kódované magnetické pásky a snímač s dutým hřídelem s magnetickým snímáním.

Jednoduchý způsob činnosti
Ukazatelé polohy mají zabudovanou schránku na baterie a jsou napájeny běžnými bateriemi. Připojení snímače se provádí konektorem na zadní straně ukazatele. V kombinaci s magnetickým páskem zachycuje měřicí indikátor signály a přeměňuje je na přímou informaci o délce. Přesnost zobrazení přitom činí 10 µm. Výhodou měřicího systému je velká čtecí vzdálenost mezi snímačem a páskou, která činí až 2 mm. To umožňuje práci bez opotřebení a bez údržby a systém tak není náchylný vůči působení prachu, třísek a vlhkosti.
Vysoká měřicí přesnost a hospodárnost
Robustní zobrazovací jednotka skýtá hospodárné řešení pro mnoho specifických aplikací ve strojírenství a dřevoprůmyslu. Zde splňuje všechny standardní požadavky týkající se přesnosti měření. Pro měření délek či úhlů u hřídelů a vřeten nabízí norelem k ukazatelům polohy vhodné rotačně měřící snímače s dutými hřídeli s magnetickým snímáním.
Snadná manipulace
Při vývoji měřicích a polohových ukazatelů dbala společnost norelem nejen na vysokou přesnost měření, ale též na snadné uvádění do provozu a obsluhu. Parametry, jako je rozlišení, hodnoty ofsetu a čas odpojení lze volně naprogramovat na klávesnici. Systém se dá snadno integrovat a ušetří mnoho času při montáži.
 170901_PM_norelem_Messsystem_CZ 2,3 MB
Systém se skládá z bateriemi napájené měřicí zobrazovací jednotky LCD, nástrčného magnetického snímače a z přírůstkově kódované magnetické pásky.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83