norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio
95090-01

Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio pressofuso.
Piastra di fissaggio in acciaio.
Ruota in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino d'arresto in gomma dura.
Ruota di bloccaggio in poliammide.
Versione:Alloggiamento verniciato a polvere, alluminio brillante simile a RAL 9006.
Piastra di fissaggio zincata.
Rullo nero.
Piedino d'arresto nero.
Ruota di bloccaggio arancione simile a RAL 2004.
Nota:Ruota di sollevamento con piedino d'arresto integrato. Con cuscinetto a sfere impermeabilizzato nella corona girevole. Regolazione dell'altezza con chiave a forcella SW 13 o con un volantino integrato. Asse della ruota avvitato.
Ruota di sollevamento caricabile con piastra di fissaggio integrata per il fissaggio ai profili in alluminio con passo 40 e 45 mm senza sporgenza.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 95090-01_Datasheet_33910_Ruote_di_sollevamento_con_piedino_d_arresto_integrato_per_profili_in_alluminio--it 187 kB

Disegni

Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB

DHH1RCuscinetto
della ruota
Portata
kg
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
95090-01-06329146296210311977,5Cuscinetto radente500piastra da avvitare 71,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83