norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici
95046

Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95046 Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici 357 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici
Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici

Rotelle fisse per ambienti igienici

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle fisse per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95046-111000351Rotella Con Supportocuscinetto radente3560558510091251008076200 41,32 €
95046-111250401Rotella Con Supportocuscinetto radente4060558512591501008076250 60,24 €
95046-111600451Rotella Con Supportocuscinetto radente45807511016011195140105-400 83,59 €
95046-112000501Rotella Con Supportocuscinetto radente50807511020011235140105-400 131,05 €

Rotella orientabile per ambienti igienici

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile per ambienti igienici
Rotella orientabile per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95046-11100035Rotella Orientabilecuscinetto radente36356055851009125100807686200 53,28 €
95046-11125040Rotella Orientabilecuscinetto radente404060558512591501008076102,5250 72,58 €
95046-11160045Rotella Orientabilecuscinetto radente6045807511016011195140105-140400 99,21 €
95046-11200050Rotella Orientabilecuscinetto radente6550807511020011235140105-165400 145,26 €

Rotella orientabile con stop fix per ambienti igienici

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile con stop fix per ambienti igienici
Rotella orientabile con stop fix per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95046-111000352Rotella Orientabilecuscinetto radente36356055851009125100807686200 82,46 €
95046-111250402Rotella Orientabilecuscinetto radente404060558512591501008076102,5250 101,72 €
95046-111600452Rotella Orientabilecuscinetto radente6045807511016011195140105-140400 139,29 €
95046-112000502Rotella Orientabilecuscinetto radente6550807511020011235140105-165400 185,36 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83