norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio con ruote in gomma morbida
95026

Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio con ruote in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95026 Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio con ruote in gomma morbida 371 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio con ruote in gomma morbida
Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio con ruote in gomma morbida

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95026-101000401Rotella Con Supportocuscinetti a sfere4060558510091251008076150 60,57 €
95026-101250401Rotella Con Supportocuscinetti a sfere4060558512591501008076150 75,16 €
95026-101500401Rotella Con Supportocuscinetti a sfere40807511015011190140105-280 132,96 €
95026-101600501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511016011195140105-300 135,61 €
95026-102000501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511020011235140105-300 173,89 €

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida
Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95026-10100040Rotella Orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686150 70,35 €
95026-10125040Rotella Orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5150 84,66 €
95026-10150040Rotella Orientabilecuscinetti a sfere5440807511015011190140105-129280 150,79 €
95026-10160050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere5450807511016011195140105-134300 153,59 €
95026-10200050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere5450807511020011235140105-154300 193,05 €

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con sistema stop-fix e pneumatici in gomma morbida

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con sistema stop-fix e pneumatici in gomma morbida
Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con sistema stop-fix e pneumatici in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95026-101000402Rotella Orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686150 98,30 €
95026-101250402Rotella Orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5150 110,53 €
95026-101500402Rotella Orientabilecuscinetti a sfere5450807511015011190140105-129280 199,38 €
95026-101600502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere5450807511016011195140105-134300 199,97 €
95026-102000502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere5450807511020011235140105-154300 247,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83