norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rulli di sollevamento con piedino integrato
95092

Rulli di sollevamento con piedino integrato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino della macchina in acciaio.
Versione:Alloggiamento zincato e passivato blu.
Rotella bianca.
Piedino della macchina zincato con supporto in gomma grigia.
Nota:Ruota con supporto versione orientabile con piedino di livellamento integrato. Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Asse avvitato. La leva di azionamento ergonomica con ruota insieme al rullo garantisce una buona manovrabilità. Grazie alla corsa di azionamento breve, che e al contempo produce un grande spostamento dello spintore e una forza di sollevamento elevata, questa leva permette di sollevare anche dispositivi pesanti e di fissarli in modo sicuro.Nota disegno:
1) girevole
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95092 Rulli di sollevamento con piedino integrato 253 kB

Disegni

Rulli di sollevamento con piedino integrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
D

ABB1B2B3B4D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95092-08037con sistema di fissaggiocuscinetto radente8056375560808591201008076230 253,67 €
95092-10037con sistema di fissaggiocuscinetto radente10065375560808591421008076230 298,54 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83